Enjo PC gallery 2P pure • WXD102B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Enjoliveurs prise de courant
  • 2P
  • WXD102B

Enjoliveur prise de courant 2P gallery pure

WXD102B

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Enjoliveur prise de courant 2P gallery pure WXD102B

EAN
3250617197021
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    17.2 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    pure
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse
    Non
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    autre

Documents

  • Image produit

    Image WXD102B | Hager Afrique

    Image produit WXD102B

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXD102B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD102B

    PDF
    99 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXD102B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD102B

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXD102B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD102B

    PDF
    79 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXD102B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD102B du

    RoHS declaration WXD102B (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXD102B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD102B du

    REACH declaration WXD102B (english)

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXD102B | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD102B

    PDF
    364 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    WXD102D - Enjoliveur prise de courant 2P gallery dune
    WXD102D
    Enjoliveur prise de courant 2P gallery dune
  • 2
    WXD102N - Enjoliveur prise de courant 2P gallery night
    WXD102N
    Enjoliveur prise de courant 2P gallery night
  • 3
    WXD102T - Enjoliveur prise de courant 2P gallery titane
    WXD102T
    Enjoliveur prise de courant 2P gallery titane

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group