![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Enjoliveur interrupteur a carte hotel gallery titane WXD055T
EAN
3250617196994
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationencastré
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantsans
Dimensions
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
-
Décortitane
-
Couleuraluminium
Installation, montage
-
Mode de fixationencliquetage
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Indice de protection IPIP20
Identification
-
Sériegallery
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXD055T
EU Declaration of Conformity
PDF317 KBDéclaration UE de conformité pour WXD055T
Declaration
PDF36 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXD055T du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXD055T du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXD055T
PDF424 KB
Plus de documentation