Interrupteur a carte hotel gallery WXF055
EAN
3250617195041
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandecarte hôtel
Modèle
-
Type de commutation2 pôles
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxnon
-
PoussoirsOui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale250V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 A
-
Courant de commutation10 A
Dimensions
-
Profondeur de montage75 mm
-
Profondeur produit installé51 mm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2x2,5mm²
-
Type de connexionQuickconnect
Equipement
-
Éclairagepour éclairage
Standards
-
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…50 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Type d'interrupteur pour appareilsNo
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WXF055
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF055
EU Declaration of Conformity
PDF317 KBDéclaration UE de conformité pour WXF055
Declaration
PDF36 KBDéclaration UE de conformité pour WXF055
PDF296 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF055 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF055 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF055
PDF432 KB
Plus de documentation