Systo Insert prise Schuko séc • WS160 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes d'installation tehalit.queraz
          • Prises systo spécial goulottes
          • Prises systo spécial goulottes prises de courant
          • Prises 16 A - 250 V
          • WS160
          Image  WS160 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WS160 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WS160 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Systo Insert prise Schuko séc. enfant blanc

          WS160

          Image  WS160 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WS160 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WS160 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Systo Insert prise Schuko séc. enfant blanc WS160

          EAN
          3250617081603
          Conditionnement
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de pôles
            SCHUKO
          Modèle
          • Nombre de modules
            2
          Commandes & indicateurs
          • Avec ou sans voyant
            sans
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension nominale
            250 V
          Dimensions
          • Longueur
            45 mm
          • Dimensions (LLxllxhh)
            45x45x40
          Capacité
          • Nombre de module pour l'appareillage mural
            2
          Matières
          • Surface
            laqué
          Gestion de l'éclairage
          • Type de Lampe
            ne s'applique pas
          Installation, montage
          • Type de montage
            encastré/saillie/goulotte
          Connexion
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 2,5mm²
          • Prise de phase
            L1
          Sécurité
          • Protection
            avec protection
          Identification
          • Série
            systo

          Documents

          • Image produit

            Image WS160 | Hager Afrique

            Image produit WS160

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour WS160 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WS160

            PDF
            316 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WS160 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WS160

            PDF
            87 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour WS160 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour WS160

            PDF
            318 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour WS160 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WS160 du

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour WS160 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WS160 du

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            2
          • 1
            WS130 - Serre câble Systo pour prises multiples
            WS130
            Serre câble Systo pour prises multiples
          • 2
            WS697 - Détrompeur prise goulotte gallery 
            WS697
            Détrompeur prise goulotte gallery 

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group