Serre câble Systo pour prises multiples WS130
EAN
3250617081306
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Compatible avecWS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
Dimensions
-
Profondeur produit installé31.5 mm
-
Hauteur produit installé40 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)60x40x31.5
-
Largeur produit installé60 mm
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Identification
-
Sériesysto
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WS130
PDF365 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WS130
PDF304 KBDéclaration UE de conformité pour WS130
PDF101 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WS130
PDF319 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WS130 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WS130 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation