Support d'encastrement simple Cubyko associable Blanc IP55 WNA401B
EAN
3250617175418
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé24 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)83x83x23
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Identification
-
Sériecubyko
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA401B
PDF115 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WNA401B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WNA401B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation