cubyko Boîte simple vide associable blanc IP55 WNA681B
EAN
3250617175814
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur produit installé40 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)76x76x56
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepolypropylène
-
Aspect de la surfacemat satiné
Installation, montage
-
Sens de montagevertical
Accessoires inclus
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Identification
-
SérieW.1
-
Compositionautre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA681B
PDF115 KB
Plus de documentation