Double Poussoir volet roulant Essensya Pure WE301

EAN
3250617103015
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Mode de fixation
    encastré
Commandes & indicateurs
  • Nombre de touches
    2
  • Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store
    contact à poussoir bipolaire
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    37 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Largeur produit installé
    75 mm
  • Dimensions produit installé
    37
Capacité
  • Nombre d'emplacements de modules
    0
Matières
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A vis
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Identification
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Pictogrammes
  • Symbole WA
    INSTALLATEUR.JPG