Double V&V volet roulant Essensya Pure WE300
EAN
3250617103008
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles1 P
-
Type d'organe de commandetouche double
Commandes & indicateurs
-
Nombre de touches2
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storecommutateur bipolaire
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale250V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 AX
Dimensions
-
Profondeur produit installé37 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre d'emplacements de modules0
Matières
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Identification
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE300
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE300
PDF80 KBDéclaration UE de conformité pour WE300
PDF187 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE300
PDF352 KBProfil Environnemental Produit pour WE300
PEP_WE045_Hager_HAGE-00469-V01.01-FR_3182020
PDF352 KBProfil Environnemental Produit pour WE300
PDF351 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE300 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WE300 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation