Prise haut parleur Essensya double WE291
EAN
3250617102919
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeRJ
Dimensions
-
Profondeur produit installé18 mm
-
Hauteur produit installé70 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)75x75x43.5
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
-
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Surfacebrillant
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis
-
Type de montageencastré/saillie/goulotte
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques01
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Identification
-
Sérieessensya
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE291
PDF98 KBDéclaration UE de conformité pour WE291
PDF79 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE291 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour WE291 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation