Prise HP simple Pure • WE290 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • essensya
  • essensya - mécanismes de prises de communication
  • Prises haut-parleurs
  • WE290
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

2
1
WE291 - Prise haut parleur Essensya double
WE291
Prise haut parleur Essensya double
2
WE290 - Prise Haut Parleur simple Essensya Pure
WE290
Prise Haut Parleur simple Essensya Pure

Prise Haut Parleur simple Essensya Pure

WE290

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Prise Haut Parleur simple Essensya Pure WE290

EAN
3250617102902
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    37 mm
  • Profondeur produit installé
    37 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    01
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Identification
  • Série
    essensya
  • Avec impression
    Non

Documents

  • Image produit

    Image WE290 | Hager Afrique

    Image produit WE290

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WE290 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE290

    PDF
    106 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WE290 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE290

    PDF
    79 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WE290 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE290

    PDF
    98 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WE290 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE290

    PDF
    187 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WE290 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WE290

    PDF
    356 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour WE290 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WE290

    PDF
    379 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WE290 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WE290 du

    REACH declaration WE290 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WE290 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WE290 du

    RoHS declaration WE290 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    WE291 - Prise haut parleur Essensya double
    WE291
    Prise haut parleur Essensya double

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group