![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
TV type F directe Essensya Pure WE259
EAN
3250617102599
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeF
-
Mode de fixationencastré
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Bande passante4 - 2400 MHz
Dimensions
-
Profondeur produit installé16 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)75x75x36
-
Largeur produit installé75 mm
Equipement
-
Nombre de sorties1
Utilisation
-
Atténuation2 dB
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE259
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE259
PDF98 KBDéclaration UE de conformité pour WE259
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE259
PDF104 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE259
PDF349 KB
Plus de documentation