Essensya Prise TV directe à griffes WE250G

EAN
3250617132503
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Bande passante
    4 - 862 MHz
Atténuation
  • Atténuation de raccordement à 2150 MHz
    1 dB
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1 dB
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Equipement
  • Nombre de sorties
    1