TV+FM double direct Essensya Titane WE253T
EAN
3250617109536
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeTV+FM
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Bande passante4 - 862 MHz
Dimensions
-
Profondeur produit installé11 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)75x75x32
-
Largeur produit installé75 mm
Atténuation
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz1 dB
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Couleurblanc
Installation, montage
-
Type de montageencastré/saillie/goulotte
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre de sorties2
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques01
-
Essai fil incandescent/CEI 695-2-1: 650°C
-
Résistance au chocIK01
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE253T
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE253T
PDF98 KBDéclaration UE de conformité pour WE253T
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE253T
PDF104 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE253T
PDF349 KB
Plus de documentation