TV+FM double direct Essensya Pure WE253
EAN
3250617102537
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeTV+FM
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Bande passante4 - 862 MHz
Dimensions
-
Profondeur produit installé32 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Largeur produit installé75 mm
Atténuation
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz1 dB
Equipement
-
Nombre de sorties2
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques01
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK01
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE253
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE253
PDF98 KBDéclaration UE de conformité pour WE253
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE253
PDF104 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE253
PDF349 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE253 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WE253 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation