![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Cadre,volta, argent mat, 3-rangées VZ808N
EAN
3250616666733
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé750 mm
-
Largeur produit installé550 mm
Equipement
-
Nombre rangées3
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VZ808N
PDF505 KB
Plus de documentation