Cadre,volta, argent mat, 2-rangées VZ807N
EAN
3250616666726
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé550 mm
-
Largeur produit installé450 mm
Equipement
-
Nombre rangées2
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VZ807N
PDF505 KB
Plus de documentation