![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces) VZ788N
EAN
3250616655973
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationcollé
Dimensions
-
Profondeur de montage0.16 mm
-
Profondeur produit installé0.16 mm
-
Hauteur produit installé31 mm
-
Largeur produit installé400 mm
-
Hauteur d'encastrement31 mm
-
Largeur de montage400 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepapier
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireréglette/panneau d'inscription
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP40
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ788N
PDF203 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ788N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour VZ788N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation