![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces) VZ787N
EAN
3250616655966
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationenfichable
Dimensions
-
Profondeur de montage0.2 mm
-
Profondeur produit installé0.2 mm
-
Hauteur produit installé31 mm
-
Largeur produit installé450 mm
-
Hauteur d'encastrement31 mm
-
Largeur de montage450 mm
Matières
-
Couleurtransparent
-
Couleurtransparent
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacefilmé
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireréglette/panneau d'inscription
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP40
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ787N
PDF203 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ787N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ787N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation