Accessoire de finition goulotte/coffret Vector IP55 18 modules VZ748
EAN
3250616667488
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé85 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé393 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièrematière plastique
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ748
Declaration
PDF258 KBDéclaration UE de conformité pour VZ748
Declaration
PDF257 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ748 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ748 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation