Accessoire de finition goulotte/coffret Vector IP55 12 modules VZ747
EAN
3250616667471
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé80 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé285 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Matièrematière plastique
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireCouvercle de protection
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ747
Declaration
PDF257 KBDéclaration UE de conformité pour VZ747
Declaration
PDF258 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ747 du
REACH declaration VZ747 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ747 du
RoHS declaration VZ747 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation