porte, opaque VF/VS218 VZ608N
EAN
3250616655072
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position prévue pour la porteà gauche
-
Mode de fixationserrage
Dimensions
-
Profondeur produit installé16.5 mm
-
Profondeur interne16.5 mm
-
Hauteur produit installé375 mm
-
Largeur produit installé388 mm
-
Hauteur d'encastrement375 mm
-
Largeur de montage388 mm
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
CouleurRAL 9010
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre rangées2
-
Nombre de travée de large1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VZ608N
PDF175 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ608N
PDF203 KBDéclaration UE de conformité pour VZ608N
PDF430 KBDéclaration UE de conformité pour VZ608N
PDF327 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ608N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ608N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ608N
PDF302 KB
Plus de documentation