porte, opaque VF/VS104 VZ601N
EAN
3250616655003
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position prévue pour la porteà gauche
Dimensions
-
Hauteur produit installé183 mm
-
Largeur produit installé137 mm
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Matièrematière plastique
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VZ601N
PDF175 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ601N
PDF203 KBDéclaration UE de conformité pour VZ601N
PDF430 KBDéclaration UE de conformité pour VZ601N
PDF327 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ601N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ601N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ601N
PDF302 KB
Plus de documentation