![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Plaque de montage,univers,pour télécommunication,1-section,pour coffret 800mm UZ51M5
EAN
3250616240261
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé610 mm
-
Largeur produit installé248 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ51M5
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ51M5 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UZ51M5 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation