Plaque de montage, univers, 390x247mm, perforée avec vis de montage UZ31M6
EAN
3250616367050
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé1 mm
-
Hauteur produit installé390 mm
-
Largeur produit installé247 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ31M6
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ31M6 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UZ31M6 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation