![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Plaque de montage, univers, 570x247mm, perforée avec vis de montage UZ41M6
EAN
3250616367067
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé1 mm
-
Hauteur produit installé570 mm
-
Largeur produit installé247 mm
Matières
-
Matièretôle d`acier
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour UZ41M6
PDF23 MBManuel d'installation pour UZ41M6
PDF23 MBManuel d'installation pour UZ41M6
PDF29 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ41M6
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ41M6 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UZ41M6 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation