Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 1050x500mm UN72TN
EAN
3250616240421
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé52 mm
-
Hauteur produit installé1050 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Equipement
-
Nombre rangées7
-
Nombre de travée de large2
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UN72TN
Declaration
PDF289 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UN72TN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UN72TN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation