Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 1050x250mm UN71TN
EAN
3250616240377
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé52 mm
-
Hauteur produit installé1050 mm
-
Largeur produit installé250 mm
Eléments fournis
-
Avec couvertureNon
Equipement
-
Nombre rangées7
-
Nombre de travée de large1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UN71TN
Declaration
PDF289 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UN71TN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UN71TN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation