Barret départ,quadro system,terre et entretoise,500mm UC976
EAN
3250616139763
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal160 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé5 mm
-
Profondeur interne5 mm
-
Hauteur produit installé12 mm
-
Largeur produit installé495 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
-
Largeur de barre du jeu de barres5 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle2 mm
-
Verrouillage de la portepar outil spécial
-
Battant de portesans
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Type de traitement de surfacespécial
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
encastrement isoléNon
-
Montage horizontalOui
-
Taille des raccordsAutre
Connexion
-
Nombre de contacts24
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
Equipement
-
Nombre rangées0
-
Nombre de travée de large2
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Classe de protection IEC-611400
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesohne
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocnicht schlagfest
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC976
Declaration
PDF707 KBDéclaration UE de conformité pour UC976
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC976
Declaration
PDF395 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC976 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC976 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation