Barrette départ terre + entretoise longueur 250 UC975
EAN
3250616139756
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal160 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé5 mm
-
Profondeur interne5 mm
-
Hauteur produit installé12 mm
-
Largeur produit installé245 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle2 mm
-
Verrouillage de la portepar outil spécial
-
Battant de portesans
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre rangées0
-
Nombre de travée de large1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Classe de protection IEC-611400
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesohne
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocnicht schlagfest
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC975 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC975 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation