Conduit câbles,429x80x30mm,couvirr,433mm • UC912 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • Systèmes de distribution quadro
  • Accessoires pour circulation de filerie
  • Goulottes de câblage horizontales
  • UC912

Conduit de câbles général,429x80x30mm,avec couver,L433mm

UC912

  • Distribution d'énergie

Conduit de câbles général,429x80x30mm,avec couver,L433mm UC912

EAN
3250616139121
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    31 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Longueur
    433 mm
  • Largeur produit installé
    429 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Autre
Equipement
  • Nombre de travée de large
    2
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image UC912 | Hager Afrique

    Image produit UC912

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    Declaration

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC912 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC912

    Declaration

    PDF
    387 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour UC912 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC912

    PDF
    449 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour UC912 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC912

    PDF
    242 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC912 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC912 du

    RoHS declaration UC912 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour UC912 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC912 du

    REACH declaration UC912 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    UC911 - Goulotte de câblage horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+acces 30x80 longueur 250
    UC911
    Goulotte de câblage horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+acces 30x80 longueur 250

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group