Goulotte de câblage horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+acces 30x80 longueur 250 UC911

EAN
3250616139114
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Longueur
    183 mm
  • Largeur de goulotte
    183 mm
  • Largeur produit installé
    179 mm
Longueur
  • Longueur maximale
    250
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Matière
    PVC
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné