Kit d'équipement isolant pour BM avec dif h400-630 l250 h600 vertical UC444H
EAN
3250616133129
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé100 mm
-
Hauteur produit installé600 mm
-
Largeur produit installé350 mm
Matières
-
CouleurRAL 9010
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre de travée de large1
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur24
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC444H
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour UC444H
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour UC444H
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour UC444H
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour UC444H
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC444H
Declaration
PDF395 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC444H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC444H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation