Kit,quadro system,pour coffret métallique,BM,vertical,400/630A,L350mm UC440H
EAN
3250616133105
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé100 mm
-
Hauteur produit installé400 mm
-
Largeur produit installé350 mm
Matières
-
CouleurRAL 9010
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre de travée de large1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC440H
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour UC440H
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour UC440H
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour UC440H
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour UC440H
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC440H
Declaration
PDF395 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC440H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC440H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation