Kit inter HA250-400 cde dir-débr 300x350 • UC009 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • Systèmes d'équipement quadro
  • Kits d’équipement pour appareils de tête de 20 à 1600 A
  • Kits d'équipement pour interrupteurs à coupure apparente de 160 à 1600 A
  • UC009

Kit interrupteur à coupure apparente HA250-400 commande directe débro. 300x350

UC009

  • Distribution d'énergie

Kit interrupteur à coupure apparente HA250-400 commande directe débro. 300x350 UC009

EAN
3250616130098
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    12
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC009 | Hager Afrique

    Image produit UC009

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour UC009 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour UC009

    PDF
    3 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC009 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC009

    Declaration

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC009 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC009

    Declaration

    PDF
    387 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour UC009 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC009

    PDF
    449 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC009 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC009 du

    REACH declaration UC009 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC009 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC009 du

    RoHS declaration UC009 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    UC008 - Kit interrupteur à coupure apparente HA160 commande directe débrochable 300x350
    UC008
    Kit interrupteur à coupure apparente HA160 commande directe débrochable 300x350
  • 2
    UC001 - Kit interrupteur à coupure apparente HA160 commande directe débrochable 300x600
    UC001
    Kit interrupteur à coupure apparente HA160 commande directe débrochable 300x600
  • 3
    UC003 - Kit interrupteur à coupure apparente HA250-400 cde directe débrochable 300x600
    UC003
    Kit interrupteur à coupure apparente HA250-400 cde directe débrochable 300x600
  • 4
    UC005 - Kit interrupteur à coupure apparente HA630 commande directe débrochable 600x600
    UC005
    Kit interrupteur à coupure apparente HA630 commande directe débrochable 600x600

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group