Kit interrupteur à coupure apparente HA160 commande directe débrochable 300x350 UC008
EAN
3250616130081
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé200 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé350 mm
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre de travée de large1
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur12
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC008
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UC008
Declaration
PDF387 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC008 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC008 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation