Horloge annuelle 4 canaux KNX/EIB TYA720
EAN
3250617579735
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Fonctions
-
FonctionSimulation de présence
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Affichage / AfficheurÉcran LCD pour la mise en service
-
Interrupteurs / Poussoirs manuelscommutation manuelle temporaire / permanente
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique
Connectivité
-
Interfaceavec interface pour carte mémoire OBELISK
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Courant absorbé bus (transfert de données)max. 25 mA
Dimensions
-
Largeur4 modules
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN800 mW
Batterie
-
Réserve de marche de pile au lithium [an(s)]≈ 5
-
Pile / Accumulateuravec une pile type : lithium 1/2 AA
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED rouge de programmation
Connexion
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Raccordementavec raccordement pour récepteur DCF
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Changement été / hiverautomatique
-
Programmesavec programme journalier, hebdomadaire et annuel ; avec programme aléatoire
-
Programmationprogrammation sur l'horloge ou par OBELISK
-
programme astroNon
-
Tempsavec commutation automatique heure été/hiver
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Nombre de sorties0
-
Nombre de voies4
-
Réserve de marche5 ans
-
Avec programme vacanceOui
-
Avec programme aléatoireOui
Utilisation
-
Cycleannuel
-
Caractéristique de différenciation 1 - Ventesavec couvercle à charnière
-
Caractéristique de différenciation 2 - Ventesavec afficheur
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TYA720
PDF2 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYA720
ETS Database for TYA720
VD465 KBBase de donnés ETS pour TYA720
KNXPROD75 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TYA720
PDF1 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYA720 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYA720 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation