Interrupteur horaire DCF 2 voies 7 jours TXA023
EAN
3250616040984
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
Fonctions
-
FonctionCompatibilité DCF via antenne radio ; fonctions, p. ex. commutation, variation, store, scènes d'éclairage, chauffage, modes de fonctionnement, date, heure
Modèle
-
Nombre de modules2
Commandes & indicateurs
-
Affichage / AfficheurÉcran LCD pour la mise en service
-
Touche / boutonavec 5 boutons de commande manuelle
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Consommation sur le bus4 mA
Dimensions
-
Profondeur produit installé97 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Longueur97 mm
-
Largeur produit installé36 mm
-
Largeur2 modules
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.3 W
-
Puissance dissipée avec câble1 W
Batterie
-
Réserve de marche de pile au lithium [an(s)]≈ 5
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Connexion
-
Section de conducteur (flexible)1.5…10 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1…6 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Nombre de pas de programmes56
-
Modes de configuration supportéssystem, easy
-
Changement été / hiverautomatique
-
Finesse de programmation1 mn
-
Type de programmateurélectronique
-
programme astroNon
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Nombre de sorties2
-
Nombre de voies2
-
Réserve de marchepile au lithium
-
Avec programme vacanceOui
-
Avec programme aléatoireOui
Utilisation
-
Cyclehebdomadaire
-
Caractéristique de différenciation 1 - Ventesavec couvercle à charnière
-
Caractéristique de différenciation 2 - Ventesavec afficheur
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Clésavec clé de programmation
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TXA023
PDF3 MB -
Informations techniques
PDF2 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TXA023
VD524 KBBase de donnés ETS pour TXA023
KNXPROD41 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TXA023 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation