Station météo KNX avec fonction simulation TXE531
EAN
3250616046016
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de produitanalogique multifonction
Fonctions
-
Pluie (Oui/Non)1 bit
-
fonctions de liaison simples3 valeurs limites réglables pour alarme de vent
-
Fonctionnementavec fonction de simulation pour la mise en service indépendante des conditions météorologiques
Commandes & indicateurs
-
Commandepour la commande d'installations d'ombrage pour jusqu'à 4 façades
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique
Tension
-
Tension auxiliaire24 V AC/DC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Intensité du courant
-
Courant nominal (avec chauffage)80 mA
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)96 x 77 x 118mm
Mesures
-
Plage de mesure de vitesse0 / 35 m/s
-
Plage de mesure de température-30 / 80 °C
-
Plage de mesure de vitesse du vent0…35 m/s
-
Plage de mesure de force du vent0…35 Bft
Alimentation
-
Tension d'alimentation24V AC/DC
Détection
-
Détecteur / Capteuravec capteur de vent, de pluie, de crépuscule, de température et de luminosité
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité0 / 150000 Lux
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED rouge de programmation
Installation, montage
-
Mode de montagepour montage mural et sur mât ; avec collier pour fixation sur mât
Connexion
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à ressort pour alimentation en tension
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem, easy
-
Paramétragemise en service aisée grâce aux paramètres prédéfinis ; paramètres fixes prédéfinis en cas d'activation de la fonction d'isolation thermique ou de la fonction de récupération de chaleur
-
Tempsavec commutation automatique heure été/hiver ; Réception de la date, de l'heure et des données de localisation via un signal GPS
Equipement
-
Nombre d'entrées binaires0
-
Chauffageavec chauffage pour le fonctionnement en hiver
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Sécurité
-
Indice de protection IPIP44
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Alarmecomportement d'envoi périodique de l'alarme de température, de la luminosité du mode jour / nuit, de l'alarme de vent et 3 niveaux d'alarme de vent réglables librement
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…50 °C
Température
-
Plage de mesure de température, linéaire-30…80 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Instructions
-
Texte d'indicationrespecter le bon alignement et le montage indépendant.
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TXE531
PDF673 KBNotice d'instruction pour TXE531
PDF4 MB -
Informations techniques
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TXE531
KNXPROD72 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TXE531
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TXE531
Declaration
PDF119 KBDéclaration UE de conformité pour TXE531
PDF305 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TXE531 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TXE531 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation