Station météorologique GPS KNX TG053A
EAN
3250615879806
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de produitanalogique multifonction
Fonctions
-
Pluie (Oui/Non)1 bit
-
FonctionMesure des précipitations, de la température, du vent, de la luminosité ; avec 8 connexions logiques ET et OU
Commandes & indicateurs
-
CommandeCommande de façade
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique
Connectivité
-
Sortie du signalNon
-
Entréesavec fonction logiques pour la combinaison des résultats des valeurs limites ; avec modules de blocage pour la filtration d'objets d'entrée en fonction des objets de blocage
Tension
-
Tension auxiliaire12…40 V AC/DC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Intensité du courant
-
Courant nominal (avec chauffage)80 mA
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)77x96 x118mm
Mesures
-
Plage de mesure de vitesse0 / 35 m/s
-
Plage de mesure de température-30 / 80 °C
-
Plage de mesure de vitesse du vent0…35 m/s
-
Plage de mesure de force du vent0…35 Bft
Détection
-
Détecteur / Capteuravec capteur de vent, de pluie, de crépuscule, de température et de luminosité
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité0 / 150000 Lux
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED rouge de programmation
Installation, montage
-
Mode de montagepour montage mural et sur mât ; avec collier pour fixation sur mât
Connexion
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à ressort pour alimentation en tension
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Réglagetemporisations et hystérésis réglables
-
Tempsavec commutation automatique heure été/hiver ; Horloge calendaire ; Horloge hebdomadaire
Equipement
-
Nombre d'entrées binaires0
-
Chauffageavec chauffage pour le fonctionnement en hiver
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Sécurité
-
Indice de protection IPIP44
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…50 °C
Température
-
Plage de mesure de température, linéaire-30…80 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Instructions
-
Texte d'indicationrespecter le bon alignement et le montage indépendant.
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TG053A
PDF673 KBNotice d'instruction pour TG053A
PDF783 KBNotice d'instruction pour TG053A
ID1_TG053A_6LE002904A_FR-DE
PDF1 MB -
Informations techniques
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TG053A
KNXPROD332 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TG053A
PDF8 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TG053A
PDF305 KBDéclaration UE de conformité pour TG053A
Declaration
PDF119 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TG053A du
REACH declaration TG053A (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TG053A du
RoHS declaration TG053A (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TG053A
PDF436 KB
Plus de documentation