Détecteur de mouvement KNX 360° semi-enc • TXD505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Détecteurs de présence KNX
  • Détecteurs de mouvement / présence
  • TXD505

Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m

TXD505

  • Gestion de l'énergie
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m TXD505

EAN
3250612256334
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Hauteur de montage maximum
    3 m
Equipement
  • Nombre d'entrées digitales
    1
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image TXD505 | Hager Afrique

    Image produit TXD505

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TXD505 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TXD505

    PDF
    900 KB
    Image Notice d'instruction pour TXD505 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TXD505

    PDF
    902 KB
    Image Notice d'instruction pour TXD505 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TXD505

    PDF
    898 KB
    Image Notice d'instruction pour TXD505 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TXD505

    PDF
    952 KB
    Image Notice d'instruction pour TXD505 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TXD505

    PDF
    902 KB
    Image Notice d'instruction pour TXD505 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TXD505

    PDF
    1 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TXD505 | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TXD505

    ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

    KNXPROD
    271 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TXD505 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TXD505

    PDF
    106 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour TXD505 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TXD505

    PDF
    119 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TXD505 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TXD505 du

    RoHS declaration TXD505 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TXD505 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TXD505 du

    REACH declaration TXD505 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EER505 - Détecteur de mouvement Corridor 360°semi-encastré avec contact à fermeture 5x30m
    EER505
    Détecteur de mouvement Corridor 360°semi-encastré avec contact à fermeture 5x30m
  • 2
    EER515 - Détecteur de mouvement Corridor 360° saillie avec contact à fermeture 5x30m
    EER515
    Détecteur de mouvement Corridor 360° saillie avec contact à fermeture 5x30m
  • 3
    EED505 - Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° semi-encastré 5x20m
    EED505
    Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° semi-encastré 5x20m
  • 4
    EED515 - Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° saillie 5x20m
    EED515
    Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° saillie 5x20m
  • 5
    TXC515 - Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m
    TXC515
    Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group