Détecteur de mouvement KNX 360° saillie • TXC515 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Automatismes du bâtiment
          • Système KNX
          • Détecteurs de présence KNX
          • Détecteurs de mouvement / présence
          • TXC515
          Image  TXC515 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TXC515 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m

          TXC515

          Image  TXC515 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TXC515 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m TXC515

          EAN
          3250612256297
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Système bus
            KNX
          • Mode de fixation
            en saillie
          Fonctions
          • Max. temporisation
            480 mn
          Mesures
          • Méthode de détection
            détecteur de mouvement
          Détection
          • Angle de détection
            360 °
          • Distance de détection frontale
            14 m
          • Distance de détection latérale
            15 m
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Matière
            matière plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Gestion des ampoules incandescentes
          • P max. avec lampes à incandescence
            0 W
          Installation, montage
          • Hauteur de montage maximum
            3 m
          Configuration
          • Min. temporisation
            5 s
          Equipement
          • Entrée de poste secondaire
            Non
          • Nombre de voies
            5
          • Radio bidirectionnelle
            Non
          • Angle de détection horizontal
            360 °
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non

          Documents

          • Image produit

            Image TXC515 | Hager Afrique

            Image produit TXC515

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour TXC515 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TXC515

            PDF
            902 KB
            Image Notice d'instruction pour TXC515 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TXC515

            PDF
            900 KB
            Image Notice d'instruction pour TXC515 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TXC515

            PDF
            952 KB
            Image Notice d'instruction pour TXC515 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TXC515

            PDF
            902 KB
            Image Notice d'instruction pour TXC515 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TXC515

            PDF
            898 KB
            Image Notice d'instruction pour TXC515 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TXC515

            PDF
            1 MB
          • Base de données des produits KNX

            Image Base de donnés ETS pour TXC515 | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TXC515

            ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

            KNXPROD
            271 KB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour TXC515 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour TXC515

            PDF
            118 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour TXC515 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour TXC515

            PDF
            104 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour TXC515 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TXC515 du

            REACH declaration TXC515 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour TXC515 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TXC515 du

            RoHS declaration TXC515 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            EER505 - Détecteur de mouvement Corridor 360°semi-encastré avec contact à fermeture 5x30m
            EER505
            Détecteur de mouvement Corridor 360°semi-encastré avec contact à fermeture 5x30m
          • 2
            EER515 - Détecteur de mouvement Corridor 360° saillie avec contact à fermeture 5x30m
            EER515
            Détecteur de mouvement Corridor 360° saillie avec contact à fermeture 5x30m
          • 3
            EED505 - Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° semi-encastré 5x20m
            EED505
            Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° semi-encastré 5x20m
          • 4
            EED515 - Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° saillie 5x20m
            EED515
            Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° saillie 5x20m
          • 5
            TXD505 - Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m
            TXD505
            Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group