![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Clé de montage pour boite de jonction 20kN TUSS000
EAN
4012002247389
Conditionnement
50 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Porte, couvercle
-
Verrouillage du couvercleNon
Matières
-
Couleuraluminium
-
Groupe de matériauacier
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireautre
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour TUSS000
PDF745 KB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)
ZIP112 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)
ZIP11 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TUSS000 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour TUSS000 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation