Sortie de câbles 20kN • TULAA105 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Equipement du poste de travail tehalit.officea
          • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
          • Goulottes acier et boîtes de jonction
          • Accessoires pour boîtes de sol et boîtes de jonction
          • TULAA105
          Image  TULAA105 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TULAA105 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Sortie de câbles pour boite de jonction 20kN

          TULAA105

          Image  TULAA105 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TULAA105 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Sortie de câbles pour boite de jonction 20kN TULAA105

          EAN
          4012002247372
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Connectivité
          • Type d'actionnement tube
            -
          Dimensions
          • Diamètre intérieur
            80 mm
          • Hauteur
            56 mm
          Matières
          • Groupe de matériau
            aluminium
          Installation, montage
          • Au ras du sol, rétractable
            Non
          Equipement
          • Nombre de sorties de câbles
            3
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image TULAA105 | Hager Afrique

            Image produit TULAA105

          • Technique - Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour TULAA105 | Hager Afrique

            Notice d'installation pour TULAA105

            PDF
            745 KB
          • BIM Archicad

            Image Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)

            ZIP
            11 MB
          • BIM Objets Revit

            Image Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)

            ZIP
            112 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour TULAA105 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour TULAA105

            EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

            PDF
            42 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour TULAA105 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour TULAA105

            EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

            PDF
            47 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour TULAA105 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TULAA105 du

            REACH declaration TULAA105 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour TULAA105 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TULAA105 du

            RoHS declaration TULAA105 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            GTVR400 - Support pour appareillage 8 modules
            GTVR400
            Support pour appareillage 8 modules
          • 2
            EKSNS070 - Set de nivellement 115-150 mm
            EKSNS070
            Set de nivellement 115-150 mm
          • 3
            EKSNS100 - Set de nivellement 150-180 mm
            EKSNS100
            Set de nivellement 150-180 mm
          • 4
            EKSNS120 - Set de nivellement 170-200 mm
            EKSNS120
            Set de nivellement 170-200 mm
          • 5
            TUSS000 - Clé de montage pour boite de jonction 20kN
            TUSS000
            Clé de montage pour boite de jonction 20kN

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group