![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Sortie radio volet 3A + 2 entrées A à encastrer TRM692AU
EAN
3250618502091
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de sorties stores volet roulant1
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctions supplémentaires ETSnon applicable
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée/descente
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée2
-
Courant de commutation max.3 A
Dimensions
-
Dimensions (Ø x H)53 x 27 mm
-
Diamètre53 mm
-
Hauteur27 mm
Fréquence
-
Fréquence de réception radio433 MHz
-
Fréquence d’émission/de réception radio433.4 MHz
Puissance
-
Puissance d'emploi à 230V en AC1690 W
-
Puissance dissipée totale sous IN450 mW
-
Puissance dissipée par la commande150 mW
-
Puissance de sortie690 W
-
Puissance d'émission radio10 mW
Connexion
-
Section de conducteur0.75…2.5 mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
Câble
-
Longueur de câble binaire extensible àmax. 5 m
Configuration
-
Modes de configuration supportésPB
-
Réglage des lamelles par durée du signal< 1 s
Equipement
-
Nombre de canaux radio2
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Automaintien de 2 min. par durée du signal> 1 s
-
Transmitter duty cycle10 %
-
Temps de commutation en cas de modification du sens< 0.6 s
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TRM692AU
PDF131 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRM692AU du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRM692AU du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation