![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Variateur radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer TRM691AU
EAN
3250618502084
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Fonctions supplémentaires ETSnon applicable
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : variation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO
-
Démarrage progressifDémarrage progressif non agressif pour les lampes
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Protection
-
Fusibleprotégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Dimensions
-
Dimensions (Ø x H)56 x 38 mm
-
Diamètre56 mm
-
Hauteur38 mm
Fréquence
-
Fréquence de réception radio433 MHz
-
Fréquence d’émission/de réception radio433.4 MHz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1300 mW
-
Puissance dissipée par la commande320 mW
-
Transformateurs conventionnels20…200 VA
-
Transformateurs électroniques20…200 W
-
Puissance d'émission radio10 mW
Gestion de l'éclairage LED
-
Nombre maximum de lampes LED/CFL8
-
Puissance LED50 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V20…200 W
Connexion
-
Type de Chargeuniversel
-
Section de conducteur (flexible)0.5…1.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.5…2.5 mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
Configuration
-
Modes de configuration supportésPB
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Non
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Transmitter duty cycle10 %
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15…45 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TRM691AU
PDF146 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRM691AU du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRM691AU du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation