4 cordons de brassage RJ45/RJ45 cat.6 S/FTP, 0.30m TN715
EAN
3250615947154
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
Couleur du manchonnoir
-
Materiau du boitier du connecteur 1Metal
-
Materiau du boitier du connecteur 2Metal
Connexion
-
Type de connection 1RJ45 8(8)
-
Type de connection 2RJ45 8(8)
Câble
-
Longueur de câble0.3 m
-
Plage AWGAWG 27-7
-
Type de câblecordon de brassage RJ45/RJ45
-
Structure du cable4x2
Utilisation
-
Affectation des pins1:1
Sécurité
-
Manchoninjecté
-
Propagation de la flammeselon EN 50265-2-1
Identification
-
Catégorie6