Cordon de brassage RJ45 Cat.6 S/FTP, 1m • TN714 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets vega D
  • vega D composants multimédia
  • Cordons de brassage
  • TN714

Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m

TN714

  • Distribution d'énergie
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m TN714

EAN
3250615947147
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur du manchon
    noir
  • Materiau du boitier du connecteur 1
    Metal
  • Materiau du boitier du connecteur 2
    Metal
Connexion
  • Type de connection 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connection 2
    RJ45 8(8)
  • Type de boitier du connnecteur1
    IEC 61076-3-106 Var. 1
  • Type de boitier du connnecteur 2
    IEC 61076-3-106 Var. 1
Câble
  • Longueur de câble
    1 m
  • Plage AWG
    AWG 27-7
  • Type de câble
    cordon de brassage RJ45/RJ45
  • Structure du cable
    4x2
Utilisation
  • Affectation des pins
    1:1
Sécurité
  • Manchon
    injecté
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Propagation de la flamme
    selon EN 50265-2-1
Identification
  • Catégorie
    6

Documents

  • Image produit

    Image TN714 | Hager Afrique

    Image produit TN714

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TN714 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TN714

    PDF
    171 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour TN714 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TN714

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    165 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TN714 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TN714 du

    REACH declaration TN714 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TN714 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TN714 du

    RoHS declaration TN714 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    TN715 - 4 cordons de brassage RJ45/RJ45 cat.6 S/FTP, 0.30m
    TN715
    4 cordons de brassage RJ45/RJ45 cat.6 S/FTP, 0.30m
  • 2
    TN713 - 4 cordons de brassage RJ45/RJ45 cat.6 S/FTP, 0.50m
    TN713
    4 cordons de brassage RJ45/RJ45 cat.6 S/FTP, 0.50m

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group