Cordon br. RJ45/RJ45 Cat,6 S/FTP, 0.30m • TN711 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Coffrets de communication VDI
  • Coffrets de communication nodeis
  • Accessoires pour coffrets de communication nodeis
  • Cordons de brassage grade 3
  • TN711

Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3, longueur 0.30m

TN711

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3, longueur 0.30m TN711

EAN
3250615947116
Conditionnement
4 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connexion
  • Type de connection 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connection 2
    RJ45 8(8)
  • Type de boitier du connnecteur1
    IEC 61076-3-106 Var. 1
Câble
  • Longueur de câble
    0.3 m
  • Type de câble
    cordon de brassage RJ45/RJ45
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image TN711 | Hager Afrique

    Image produit TN711

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TN711 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TN711

    PDF
    171 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour TN711 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TN711

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    165 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TN711 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TN711 du

    REACH declaration TN711 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TN711 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TN711 du

    RoHS declaration TN711 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    TN712 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
    TN712
    Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
  • 2
    TN722 - Cordon de brassage TV RJ45/fiche "F" longueur 0.60m
    TN722
    Cordon de brassage TV RJ45/fiche "F" longueur 0.60m
  • 3
    TN714 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m
    TN714
    Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group