Coffret de communication VDI semi-équipé 2 rangées-36 modules +Platine, Grade 3 TN433

EAN
3250615944337
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de produit
    Boîtier de distribution
Compatibilité
  • Compatible Grade
    3
Connectivité
  • Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée
    18
  • Dispositif de Terminaison Intérieur
    1 DTI modulaire
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    103 mm
  • Hauteur produit installé
    625 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    355 x 625 x 103 mm
  • Largeur produit installé
    355 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
Eléments fournis
  • Nombre de connecteurs RJ45 fournis
    12 prises RJ45 comptabiles RJ45 + supports modulaires unitaires
  • Nombre de prises de courant fournies
    2
  • Cordons de brassage fournis
    4 cordons de brassage compatibles Grade 3, 30 cm + 4 cordons de brassage compatibles Grade 3, 50 cm
Equipement
  • Répartiteur téléphonique
    1 répartiteur téléphonique 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS, 2x4 sorties RJ45
Utilisation
  • Kit de repérage
    2 kits composés chacun de deux serre-câbles scratch + 2 ensembles de clips de repérage de couleurs
Plus de documentation